製品の公開
FK
Dab Pumps

FK

5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
Google翻訳”,
FKは、新しいDABプロフェッショナル水中廃水ポンプです。その構造のおかげで、FKは、設置者と保守者にとって重要な価値である信頼性、効率、および保守の容易さを保証できます。 FKシリーズは、公共の建物、産業、地下鉄、駐車場での廃水の移送に適しており、排水や地表水から住宅廃水まで、さまざまな固形分を含む廃水を汲み上げるように設計されています。繊維含有量の高い廃水から工業廃水まで。
仕様
  • Designed for the pumping of wastewater and sewage from buildings and sites in private, commercial, industrial areas in accordance with European Standard EN 12050-1. Available in Ex version for use in potentially explosive atmosphere (ATEX certifications: II2G Ex db k IIB T4 or IECEx: Ex db IIB T4 Gb) Vortex impeller with maximum solids handling with new no-clogging shape, Single channel impeller with high efficency and compliance with European Stadard EN 12050-1. Single-unit cartridge seal with double mechanical seals, SiC-SiC at the pump side, SiC-C at the motor side. All seals are independent of rotation direction. DN 65, DN 80, DN 100, DN150 radial slot EN 1092-1 flange discharge. Liquid Viscosity : 1mm2/s
技術仕様
  • Unique refFK
  • コレクションセットSubmersible Pumps
  • コレクションSewage Pumps
  • 公開日2020-12-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • ETIM コードEC010860
  • ETIM 名Wastewater pump unit
  • UNSPSC名称Sump pumps
  • UNSPSC40151512
  • Uniclass2015コードPr_65_53_96_80
  • Uniclass2015詳細Solids handling pumps
  • MasterFormat 2014 コード22 14 29.16
  • MasterFormat 2014 タイトルSubmersible Sump Pumps
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
5つ星のうち4.4 4.4 (8)
5つ星のうち4.1 4.1 (10)
5つ星のうち4.6 4.6 (7)