製品の公開
KVC/KVCX
KVC/KVCX
    Dab Pumps

    KVC/KVCX

    Google翻訳”,

    中小規模のユーザーの水システムに適した垂直多段遠心ポンプ。加圧ユニット、圧力容器の充填、スプリンクラーおよび給水システム、消火および洗浄システム、凝縮水および冷却水のチャネリングに適しています。革新的で堅牢なデザイン。

    動作範囲:最大113 mのヘッドで50〜200 l/min。

    最大動作圧力: 12バール(1200kPa)。

    設置:モーターが常にポンプの上にある場合は、固定、垂直、または水平の位置。

    液体の温度範囲:家庭用の0°Cから+ 35°C(EN 60335-2-41安全基準)。他の用途では0°Cから+40°Cまで。

    仕様
    • APPLICATIONS

      Vertical multistage centrifugal pump suitable for small to medium user water systems. Suitable for pressurization units, filling of pressure vessels, sprinkler and watering systems, fire-fighting and washing systems, channelling of condensate and cooling water. Innovative and robust design.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE PUMP

      KVC: Technopolymer delivery and suction bodies, and in-line suction and delivery ports with threaded metal insert.

      KVCX: technopolymer suction body with threaded metal insert; stainless steel threaded delivery port on pump liner.

      Impellers, diffuser bodies and diffusers in technopolymer, fully rust-proof. AISI 304 stainless steel pump liner, adjustment rings and seal disc. Carbon/ceramic mechanical seal, fitted on the AISI 303 stainless-steel drive shaft extension.

      CONSTRUCTION FEATURES OF THE MOTOR

      Closed asynchronous type, external ventilation cooling. Rotor running on permanently lubricated ball bearings, oversized to ensure low noise and durability. Standard built-in thermo-amperometric protection. Capacitor permanently fitted on single phase versions. Overload protection to be provided by the user for the three-phase version. Construction according to CEI 2-3 / CEI 61-69 (EN 60335-2-41).

    技術仕様
    • Unique refKVC-KVCX
    • コレクションセットCentrifugal Pumps
    • コレクションMultistage Centrifugal Pumps with Vertical Axis
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • IFC分類パイプ取付具
    • ETIM コードEC011334
    • ETIM 名Multistage centrifugal pump
    • UNSPSC名称Centrifugal pumps
    • UNSPSC40151503
    • Uniclass2015コードPr_65_53_96_55
    • Uniclass2015詳細Multistage centrifugal pumps
    • OmniClassNumber23-27 17 13
    • OmniClassタイトルCentrifugal Pumps
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (8)
    5つ星のうち4.1 4.1 (10)
    5つ星のうち4.6 4.6 (7)