製品の公開
Ceiling mounted duct type (FXMQ-MA)
Daikin Europe
アーカイブ

Ceiling mounted duct type (FXMQ-MA)

Discretely concealed in the ceiling: only the suction and discharge grilles are visible High external static pressure up to 270Pa facilitates using flexible ducts of varying lengths Large capacity unit: up to 31.5 kW heating capacity
技術仕様
  • Unique refFXMQ-MA
  • コレクションセットVRV Indoor
  • コレクションIndoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-06-18
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air conditioners
  • UNSPSC40101701