製品の公開
IZAR P8SF SATI A/TCA
IZAR P8SF SATI A/TCA
IZAR P8SF SATI A/TCA
    Daisalux

    IZAR P8SF SATI A/TCA

    Google翻訳”,

    *フランスでのみ利用可能*

    照明器具は、光学系、電子システム、バッテリーの3つの独立したモジュールで構成されています。避難経路用と開放空間用の2種類のレンズオプションがあります。「避難経路用」の光学ユニットは、廊下などの設置間隔を広く確保し、避難経路に十分な照明を提供します。吊り天井への埋め込み設置に適しています。

    仕様
    • Luminaire using LED technology, Ø 46mm. Suitable for flush mounting on suspended ceiling. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems.

      Characteristics:
      Operation: Non maintained A or TCA (SATI)
      Voltage: 220/230 V - 50/60 Hz, 110/127 V - 50/60 Hz
      Protection rating: IP20 IK04
      Electrical insulation: Type II
      LED Colour Tone: Cool white, warm white

      Luminous flux in emergency (lm): 400

    技術仕様
    • Unique refizar-p8sf-a-tca
    • コレクションセットIzar
    • コレクションEmergency Luminaires
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
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
    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (15)