製品の公開
LENS WALL-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WALL-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WALL-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WALL-MOUNTED LUMINAIRE
LENS WALL-MOUNTED LUMINAIRE
    Daisalux

    LENS WALL-MOUNTED LUMINAIRE

    Google翻訳”,

    LEDテクノロジーを採用したルミネア。ポリカーボネイトオパールまたは透明ディフューザーを備えた塗装アルミニウムの円筒形ボディ。壁取り付けに適しています。 ACおよびDC電圧をサポートします。集中型AC/DC電源システムに適しています。集中型AC/DC電源システムに適した緊急時の光束。

    モデル:レンズL30(ESP)

    仕様
    • Characteristics:
      Format: Lens
      Operation: Luminaire AC/DC
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC; 24V 50/60Hz, 18-30V DC
      Protection rating: IP40 IK 04, IP65 IK04
      Electrical insulation: Type II
      Photométrie:
      Flux lumineux en présence de réseau (lm): 200

    技術仕様
    • Unique refLENS_ESP_L_IN
    • コレクションセットLens
    • コレクションLuminaires and specials
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 緊急・セキュリティ
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Emergency lighting and accessories
    • UNSPSC391117