製品の公開
Danby 36 Bottle Freestanding Wine Cooler
Danby 36 Bottle Freestanding Wine Cooler
    Danby

    Danby 36 Bottle Freestanding Wine Cooler

    Google翻訳”,

    冷却する必要のあるワインのボトルがいくつかある場合、それらを保管するための最も便利で経済的な方法は、ダンビーのこのモデルのようなファッショナブルな自立型ワインクーラーです。この広々としたユニットは、魅力的な黒いワイヤー棚ユニットに最大36本のお気に入りのワインを保管できるように設計された3.3立方フィートの冷却スペースを提供します。エレガントな強化ガラスのドアを通してボトルを美しく見せてくれる青いLEDの室内照明により、あなたのコレクションも非常に印象的です。ワインクーラーの範囲は43°Fから57°F(6°Cから14°C)の間にあるため、ボトルは常に好みの温度になります。冷却プロセスを妨げる白熱電球はなく、ガラスドアは潜在的に有害な紫外線からコレクションを保護するように設計されています。このアプライアンスは、スタイリッシュな埋め込み式ポケットスタイルのハンドルと、左側または右側から開くことができるリバーシブルドアスイングを備えています。この頑丈なワインクーラーには、家庭内サービスでの部品と作業に対する12か月の保証も付いています。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
      • Keep up to 36 bottles of chilled wine on hand
      • Suitable for red or white wines set temperature between 43°F - 57°F (6°C-14°C)
      • Showcase lighting illuminates the cabinet with Energy efficient blue LEDs
      • Recessed pocket style handle
      • Durable black wire shelves
      • The tempered glass door helps to protect the wine from harmful UV rays
      • Convenient reversible door swing for left or right hand opening
    技術仕様
    • Unique refDanby-36-Bottle-Freestanding-Wine-Cooler
    • コレクションセットRefrigerator
    • コレクションWine Cooler
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)32.7
    • 幅(inch)17.5
    • 奥行き(inch)20.1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
    • UNSPSC名称Domestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
    • UNSPSC52
    • MasterFormat 2014 コード11 30 13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Appliances
    • OmniClassNumber23-21 23 33
    • OmniClassタイトルResidential Refrigerators And Freezers