製品を公開する
IMPACTODAN 10
Danosa

IMPACTODAN 10

Google翻訳,
IMPACTODAN 10は、厚さ10mmの架橋ポリエチレンフォームシートです。その独立気泡構造は、並外れた物理的および機械的特性を提供します。建物のデッキ衝撃音の防音に使用されます。耐疲労性が高く、取り付けも簡単です。その使用は、スペインの建築科学研究所「EduardoTorroja」のDITN.439によって保証されています。範囲:住宅、ホテル、病院などの都市部の住宅または施設のさまざまなユーザー間の空中および衝撃ノイズに対する防音。あらゆる種類の商業施設の低中周波数および高周波数に対するフローティングフロアの断熱レストラン、スーパーマーケット、音楽のあるエリアなど。住宅の床のリニューアル。
仕様
  • TECHNICAL DATA: - Thickness:10 mm (EN 1923) - Thickness tolerance: ± 0,3 mm (EN 823) - Length and width tolerance: less than 1 % (EN 822) - Reduction of transmitted impact noise, ΔLn: 19 dB (EN 140-8, EN 717-2) - Impact sound pressure level L´nT,w, on site: less than 58 dB (EN 140-7, EN 717-2) - Dynamic stiffness: less than 65 MN/m3 (EN 29052-1) - Density: 25 ± 2 kg/m3 (EN 845) - Hysteresis load: more than 2.1 Nm (EN 3386-1) - Compression strength to 25%: 23 ± 2 kPa (UNE EN ISO 3386-1) - Compression set 24 h, 50% comp., 23ºC: less than 30 % (EN 1856) - Tensile strength more than: 130 kPa (EN 1798) - Reaction to fire F: Euroclase (EN 13501-1) - Thermal conductivity: 0.040 W/mK (EN 12667) - Water diffusion factor, μ: more than 2000 (EN 12086) - Airborne sound reduction improvement: 8 dB (UNE-EN-ISO 140-16) PRESENTATION: - Length: 25 m - Width: 2 m - Total thickness: 10 mm - Diameter: 60 cm - Product Code: 620017
技術仕様
  • 固有参照番号impactodan_10
  • 製品ファミリAcoustic Insulation
  • 製品グループPolyethylene
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-14
  • 版番号1
  • 高さ(mm)2000
  • 幅(mm)25000
  • 奥行き(mm)10
関連
  • 主要素材ポリエチレン
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • Uniclass 2015 コードEF_30_20
  • Uniclass 2015 説明Floors
  • CSI MasterFormat 2014 コード09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Insulation
  • OmniClass 番号23-39 11 11 13
  • OmniClass タイトルNoise Barriers
  • CSI UniFormat II コードC3020
  • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes