製品の公開
DANOFELT PY 300
Danosa

DANOFELT PY 300

Google翻訳”,
DANOFELT PY 300は、ポリエステル短繊維で構成された300(+ 10%; -15%)g/m²のニードルパンチングジオテキスタイルによる不織布接着です。 CEの商標があります。屋根の防水保護、地下構造物、土地の分離とろ過に使用されます。
仕様
  • PHYSICAL PROPERTIES: - Average mass: 300 (+10%;-15%) g/m² UNE EN ISO 9864 - Thickness under: 2kPa pressure 2.60 ±0.20 mm (UNE EN ISO 9863-1) - Longitudinal tensile strength: 4.4 -0.4 KN/m (UNE EN ISO 10319) - Tranversal tensile strength: 4.4 -0.4 KN/m (UNE EN ISO 10319) - Longitudinal elongation at break: 100±20 % (UNE EN ISO 10319) - Transversal elongation at break: 100±20 % (UNE EN ISO 10319) - Puncture resistance (CBR): 1.1 -0.3 KN (UNE EN ISO 12236) - Dynamic perforation test: 8 +3 mm (UNE EN ISO 13433) - Water permeability: 0.03154 -0.005 m/s (UNE EN ISO 11058) - Waterflow capacity in their plane: 1.9 Exp-6, -0.1 Exp-7 m²/s (UNE EN ISO 12958) - Opening size: 85 ±20 µm (UNE EN ISO 12956) - Protection efficiency: 15.5 Exp3, -0.3 Exp3 KN/m² (UNE-EN 13719) ADDITIONAL TECHNICAL DATA: - Thickness under 20 kPa pressure: 2,1, ±0,20 mm (UNE EN 9863-1) - Thickness under 200 kPa pressure: 1,0, ±0,20 mm (UNE EN 9863-1) PRESENTATION: - Length: 1.45 m - Width: 52 m - Roll surface: 75.4 m2 - Product Code: 710099
技術仕様
  • Unique refdanofelt_py_300
  • コレクションセットGeotextile
  • コレクションPolyester
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1450
  • 幅(mm)52000
関連
  • 主なマテリアルポリエステル
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類建物エレメント代替
  • Uniclass2015コードPr_15_57_35
  • Uniclass2015詳細Geotextiles
  • MasterFormat 2014 コード31 32 19.23
  • MasterFormat 2014 タイトルGeotextile Layer Separation
  • OmniClassNumber23-11 15 11 11
  • OmniClassタイトルSheeting Geotextiles
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING