製品を公開する
DANOPREN TL 40
Danosa

DANOPREN TL 40

Google翻訳,
表面が荒れている硬質押出ポリスチレン(XPS)発泡ボードは、タイルを直接固定することで換気された屋根の建設を容易にします。
仕様
  • TECHNICAL DATA
    - Thickness: 40 mm (EN 823)
    - Thickness tolerance: ± 2 mm (EN 823)
    - Lenght: 125 cm (EN 822)
    - Length tolerance: -8/+8 mm (EN 822)
    - Width: 60 cm (EN 822)
    - Width Tolerance: -8/+8 mm (EN 822)
    - Flatness: 6 mm/m (EN 825)
    - Squareness: 5 mm/m (EN 824)
    - Thermal conductivity: 0.034 W/mK (EN 12667)
    - Thermal resistance: 1.20 m2K/W (EN 12667)
    - Compression strength ≥ 300 kPa (EN 826)
    - Compressive creep max 2% deflection after 50 years ≥ 95 kPa (EN 1606)
    - Long-term water absorption by total immersion ≤ 0.7 Vol.% (EN 12087)
    - Long-term water absorption by diffusion ≤ 3 Vol.% (EN 12088)
    - Water absorption by freeze-thaw cycling ≤ 1 Vol.% (EN 12091)
    - Water vapour diffusion resistance factor (μ) ≥ 80 - (EN 12086)
    - Dimensional Stability ≤ 5 % (EN 1604)
    - Reaction to fire: E Euroclase (EN 13501-01)
    - Coefficient of linear thermal expansion: 0,07 mm/m·K
    - Working temperature range (Celsius degrees): -50 / +75 ºC
    - Specific heat: 1.450 J/kg·K
    - Nominal density: 32 kg/m3 (EN 1602)
    - Capillarity: Null
    - Edge treatment: Shiplap
    - Surface: Skinned

技術仕様
  • 固有参照番号danopren_tl_40
  • 製品ファミリThermal Insulation
  • 製品グループExtruded polystyrene (XPS)
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-18
  • 版番号1
  • 高さ(mm)600
  • 幅(mm)1250
  • 奥行き(mm)40
関連
  • 主要素材押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 断熱
  • IFC分類建物エレメント代替
  • Uniclass 2015 コードPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 説明Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClass 番号23-13 25 19
  • OmniClass タイトルThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II コードB30
  • CSI UniFormat II タイトルROOFING