製品の公開
DIV3 Partition wall between noisy premises
Danosa

DIV3 Partition wall between noisy premises

Google翻訳”,
騒がしい建物の間の仕切り壁:-防音:ミネラルウール/高密度EPDM利点:-空中騒音断熱レベルDnTw≥55dB。 -システムの共振周波数を可聴周波数の低い周波数に移動します。 -中周波数および高周波数の吸収体。 -5番目のパネルは、掘り出しに対する防水システムを改善します。 -構造とミネラルウールの厚さを増やすと、断熱性と防音性を高めることができます。 -優れた平面測定、薄い厚さ、迅速な実装を備えたライトシステム。使用法:-ジム。 -映画館。 -ラジオスタジオ。 -コンサートホール、劇場、音楽学校:中央の建物と音楽室。
仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: SYNTHETIC M.A.D. - Description: high density EPDM membrane specifically designed to behave as an antiresonant material. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 3 dB MEDIUM AND HIGH FRECUENCY INSULATION: - Product: ROCDAN 231/40 - Description: rock wool panel - Property: Rw - Value: 40-61 dB
技術仕様
  • Unique refDIV3
  • コレクションセットAcoustic Insulation
  • コレクションSeparating wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルゴム
  • 副マテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードSs_25_25_05
  • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
  • MasterFormat 2014 コード10 22 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
  • OmniClassNumber23-39 11 11 13
  • OmniClassタイトルNoise Barriers
  • UniFormatIIコードC1010
  • UniFormatIIタイトルPartitions