製品の公開
DIV4 High performance partition wall
Danosa

DIV4 High performance partition wall

Google翻訳”,
高性能仕切り壁:-防音:高密度瀝青膜/音響膜とミネラルウールを使用した架橋ポリエチレン利点:-空中遮音レベルDnTw≥70dB。 -構内間で高いパフォーマンスが得られるため、構内間で干渉することなくさまざまなアクティビティを実行できます。 -システムの共振周波数を可聴周波数の低い周波数に移動します。 -音響膜は、石膏乾式壁システムの低周波数での断熱を改善します。 -低、中、高周波数の吸収体。 -インパルスノイズに対する音響性能システムの改善が得られます。 -システムは、発掘に対する水密性を向上させます。 -優れた平面測定、薄い厚さ、迅速な実装を備えたライトシステム。使用法:-レコーディングブース。
仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: M.A.D.4 - Description: it is a high density bitumen modified membrane specifically designed to behave as an antiresonant material. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 4 dB ACOUSTIC INSULATION AGAINST IMPULSIVE NOISE AND LOW-MEDIUM AND HIGH FREQUENCY: - Product: SONODAN PLUS Auto-adhesive - Description: it is a two layer panel composed of a cross-linked polyethylene foam sheet and a high density membrane and a second layer of high density membrane and mineral wool. - Property: Rw - Value: 52 - 65 dB
技術仕様
  • Unique refDIV4
  • コレクションセットAcoustic Insulation
  • コレクションSeparating wall
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアスファルト
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類
  • Uniclass2015コードSs_25_25_05
  • Uniclass2015詳細Acoustic panel systems
  • MasterFormat 2014 コード10 22 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPartitions
  • OmniClassNumber23-39 11 11 13
  • OmniClassタイトルNoise Barriers
  • UniFormatIIコードC1010
  • UniFormatIIタイトルPartitions