製品の公開
FCH1 DANOTHERM ETICS facade
Danosa

FCH1 DANOTHERM ETICS facade

Google翻訳”,
ETICSファサード:-音響断熱材:ミネラルウール/音響膜付き発泡架橋ポリエチレン-断熱材:押出ポリスチレン(XPS)利点:-ファサードの水密性を確保するシステム。 -内部のファサードの漆喰を避けるシステム。 -熱性能の高い耐久性。 -熱橋を回避するシステム。 -サポートの熱安定性を強化します(サーマルラグ)。 -湿気や機械的負荷に対する優れた耐性により、建物の耐久性と同等のシステム耐久性。 -押出しポリスチレンは、吸水率が低いため、水のろ過や毛細管現象を防ぎます。 -音響バンドは、積層石膏から一致周波数を取得します。 -ミネラルウールは、ファサードチャンバー内の「ドラム」効果を回避します。 -優れた平面測定、薄い厚さ、迅速な実装を備えた軽量の内部システム。 -環境製品宣言(EPD)。使用法:-一般の出席建物:ホテル。 -公共または民間の住宅用建物。 -教育用の建物:学校、大学、保育園。 -管理および企業の建物。 -医療施設:病院、外来診療所、ナーシングホーム。
仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: THERMAL INSULATION: - Product: DANOPREN PR - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. - Property: Thermal conductivity (EN 12667) - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK MEDIUM AND HIGH FRECUENCY INSULATION: - Product: Rock wool - Description: rock wool panel covered by a vapor barrier. - Property: Rw - Property: ΔR - Value: more than 9 dB ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: FONODAN 50 - Description: two layer product made of a self-adhesive high density bitumen membrane thermally bonded to a cross-linked polyethylene. - Property: ΔR - Value: more than 3 dB
技術仕様
  • Unique refFCH1
  • コレクションセットETICS systems
  • コレクションETICS systems
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 副マテリアルモルタル・しっくい
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
  • IFC分類建物エレメント代替
  • Uniclass2015コードPr_25_71_63_29
  • Uniclass2015詳細Extruded polystyrene (XPS) boards
  • MasterFormat 2014 コード04 05 13
  • MasterFormat 2014 タイトルMasonry Mortaring
  • OmniClassNumber23-13 15 13
  • OmniClassタイトルMortars
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls