製品の公開
NOX6 Walking inverted purifying roof
Danosa

NOX6 Walking inverted purifying roof

Google翻訳”,

個人用ウォーキング倒立屋根:

-防水:非接着PVC膜

-断熱:断熱スラブ

-仕上げ:断熱スラブ

利点:

-絶縁および除染スラブ仕上げ。

-紫外線に強い防水。

-逆さの屋根は防水耐久性を改善し、層間の凝縮を防ぎます。

-熱風で溶接。

-非接着防水。

-熱風で溶接。

-圧縮に対する高い耐性と低い吸水率を備えた断熱材。

-PVC材料のリサイクルに関するヨーロッパのプログラムROOFCOLLECT。

-環境製品宣言(EPD)。

使用法:

-ロジスティックおよび工業用建物。

-一般の出席者用の建物:ショッピングセンター。

-公共または民間の住宅用建物。

-教育用の建物:学校、大学、保育園。

-管理および企業の建物。

-医療施設:病院、外来診療所、ナーシングホーム。

-屋根の改修。

仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    THERMAL INSULATION:

    - Product: DANOPREN TR 

    - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. 

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667) 

    - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK

    SEPARATION:

    - Product: DANOFELT PY 300 

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. 

    - Property: Weight  

    - Value: 300 g/m²

    WATERPROOFING: 

     - Product: DANOPOL FV 1.2 

    - Description: it is a synthetic PVC plasticized membrane, reinforced with Fibre glass mat. Designed for flat roof waterproofing, U.V. resistant. 

    - EN 13957: Flexible sheet for waterproofing

    SEPARATION:

    - Product: DANOFELT PY 300 

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre. 

    - Property: Weight  

    - Value: 300 g/m²

    INSULATING SLAB:

    - Product: DANOLOSA NOx

    - Description: it is an insulating and decontaminant slab consisting of porous concrete, which acts as a mechanical protection over an extruded polystyrene base, resulting in a durable and practical insulated surface. Dimensions: 50x50cm.

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667) 

    - Value: λ= 0,034 W/mK

技術仕様
  • Unique refNOX6
  • コレクションセットPurifying roofs
  • コレクションPurifying roofs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • MasterFormat 2014 コード07 54 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermoplastic Membrane Roofing
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 11
  • OmniClassタイトルExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING