製品の公開
REF3 Reflective non-walking deck roof
Danosa

REF3 Reflective non-walking deck roof

Google翻訳”,
ノンウォーキングデッキルーフの反射:-防水:機械的に固定されたPVCメンブレン-断熱材:ミネラルウール(MW)および押出ポリスチレン(XPS)-仕上げ:反射屋外シート利点:-耐久性に優れた防水。 -軽い防水および断熱システム。 -導電性が低く、耐圧縮性が高い断熱材。 -機械的に固定された防水。 -紫外線に強い防水。 -熱風で溶接し、自動溶接機で制御します。 -LEEDグリーンルーフシステム。 -PVC材料のリサイクルに関するヨーロッパのプログラムROOFCOLLECT。 -環境製品宣言(EPD)。使用法:-ロジスティックおよび工業用建物。 -一般の出席者用の建物:ショッピングセンター。 -公共または民間の住宅用建物。 -教育用の建物:学校、大学、保育園。 -管理および企業の建物。 -医療施設:病院、外来診療所、ナーシングホーム。
仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: VAPOR BARRIER: - Product: DANOPOL 250 BV - Description: it is a 0,2mm thickness transparent green low density polyethylene (LDPE) sheet used as vapor barrier mainly in roof systems. - Property: Water vapor diffusion resistance (EN 13984) - Value: µ more than100.000 FIRE BARRIER: - Product: Rock wool - Description: Rigid rock wool panels mechanically fixed - Property: Thermal conductivity (EN 12667), Reaction to fire (EN 13501-1) - Value: λ= 0,039 W/mK, Reaction to Fire:A1 THERMAL INSULATION: - Product: DANOPREN PR - Description: rigid extruded polystyrene (XPS) foam board with butt edges at various thicknesses mechanically fixed. Long-term high compressive strength and negligible long-term water absorption. - Property: Thermal conductivity (EN 12667) - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK SEPARATION: - Product: DANECRAN 100 - Description: Glass-fiber felt. - Property: weight - Value: 100 g/m2 WATERPROOFING: - Product: DANOPOL HS 1.5 COOL ROOFING - Description: synthetic PVC plasticized membrane, reinforced with polyester net carrier. Designed for flat roof waterproofing, U.V. resistant. - EN 13956: Flexible sheet for waterproofing
技術仕様
  • Unique refREF3
  • コレクションセットRoofing
  • コレクションTraditional
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • MasterFormat 2014 コード07 13 54
  • MasterFormat 2014 タイトルThermoplastic Sheet Waterproofing
  • OmniClassNumber23-13 25 17 13 17
  • OmniClassタイトルThermoplastic Sheet Waterproofing
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING