製品の公開
SUF1 Basic floating floor
Danosa

SUF1 Basic floating floor

Google翻訳”,
基本的なフローティングフロア:-防音:架橋ポリエチレン/多層防音-仕上げ:積層木材利点:-空中騒音絶縁レベルDnTw 50〜62dBA。 -衝撃音の絶縁レベルL'nTwは58〜42dBです。 -DIT 439R/16で認定されたシステム。 -最上階に向かって40dBを超える衝撃音に対する地方自治体の要件に準拠しています。 -経時的な耐久性。 -耐圧縮性。 -厚みが薄い。 -床の設置と互換性があります。 -湿気に対する保護層は必要ありません。 --FONODAN 900は、積層木材の音響を改善し、衝撃音をさらにアップグレードします。使用法:-一般の出席建物:ホテル。 -民間住宅。 -教育用の建物:学校、大学、保育園。 -管理および企業の建物。 -医療施設:病院、外来診療所、ナーシングホーム。 -一般の出席施設。 -日中のシフト施設。 -ラジオスタジオ。 -音楽学校:一般的な教室とコンサートホール。
仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: IMPACT NOISE ACOUSTIC ISOLATION: - Product: IMPACTODAN 5 - Description: it is a cross-linked polyethylene foam sheet, 5 mm thick. Its closed cell structure provides exceptional physical and mechanical properties. It is used for acoustic insulation of deck impact noise in buildings. It presents high resistance to fatigue and is easy to install. - Property: ΔLw= 19 dB - Property: ΔR= 4-8dB (depends on mortar thickness) ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION AND SHOCK ABSORBER: - Product: FONODAN 900 - Description: it is a two layer product made of a self-adhesive high density bitumen membrane thermally bonded to a cross-linked polyethylene. FONODAN 900 acoustically works as shock absorber in mass-spring-mass system in floor, and removing resonant frequencies in plasterboard system. - Property: ΔLw - Value: 20 dB
技術仕様
  • Unique refSUF1
  • コレクションセットAcoustic Insulation
  • コレクションSeparating floor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 62 48
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 19 11
  • OmniClassタイトルFloating Floors
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes