製品の公開
SUF4 Floating floor for noisy locals
Danosa

SUF4 Floating floor for noisy locals

Google翻訳”,
騒がしい地元の人々の浮き床:-防音:架橋ポリエチレン/ミネラルウール-仕上げ:舗装利点:-下の階に向かって60dBAを超える世界的な断熱レベルに対する地方自治体の要求に準拠しています。 -それは、最上階に向かって35dB未満の衝撃騒音レベルL'nTwに対する地方自治体の要求に準拠しています。 -低周波数での衝撃音の消音に理想的なシステム。 -架橋ポリエチレンは湿気から保護し、システムの消音性能を向上させます。 -強化モルタルは、浮き床に仕切り壁を構築することを可能にします。使用法:-Nightimeシフト施設:レストランとパブ。 -スーパーマーケット。 -ベーカリー。 -修理店。 -音楽学校:レコーディングブース。 -ショッピングセンターのナイトクラブ。
仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: IMPACT NOISE AND AIRBORNE SOUND ACOUSTIC ISOLATION: - Product: ROCDAN 233/30 - Description: rock wool panel with a density of 100 Kg/m3 - Property: ΔLw= 25 dB - Property: ΔR= 6-9dB (depends on mortar thickness) IMPACT NOISE ACOUSTIC ISOLATION: - Product: IMPACTODAN 10 - Description: it is a cross-linked polyethylene foam sheet, 10 mm thick. Its closed cell structure provides exceptional physical and mechanical properties. It is used for acoustic insulation of deck impact noise in buildings. It presents high resistance to fatigue and is easy to install. - Property: ΔLw - Value: 19 dB
技術仕様
  • Unique refSUF4
  • コレクションセットAcoustic Insulation
  • コレクションSeparating floor
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードEF_30_20
  • Uniclass2015詳細Floors
  • MasterFormat 2014 コード09 62 48
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 19 11
  • OmniClassタイトルFloating Floors
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes