製品の公開
TEF2 Floating ceiling for premises with 80 - 90 dB emissions levels and nightime shift
Danosa

TEF2 Floating ceiling for premises with 80 - 90 dB emissions levels and nightime shift

Google翻訳”,
夜間に80〜90 dBの放出レベルがある施設のフローティングシーリング:-防音:ミネラルウール/綿を使用した高密度音響膜/高密度瀝青膜利点:-65dBAを超えるDnTAを必要とする施設の地方自治体の要件に準拠しています。 -天井のレンダリングにより、水と音響の緊密さが確保されます。 -低周波数への吸収と中周波数および高周波数への吸収をそれぞれ備えた、響き渡る膜を備えた質量-ばね-質量システム。 -パネル間のメンブレンは、システムの共振周波数を可聴周波数の低い周波数に移動し、低周波数での断熱を改善します。 -ミネラルウールの厚みを増すと、断熱性を高めることができます。 -気密空気室は、前提が許す限り最小にすることができます。 -ショックアブソーバーは、中周波数および高周波数の励起を回避します。 -優れた平面測定、薄い厚さ、迅速な実装を備えたライトシステム。使用法:-85〜90 dBの排出レベルのNightimeシフト施設:レストラン、パブ-学校の音楽教室-音楽学校:個々のキュービクル。 -ショッピングセンターのナイトクラブ。
仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS: ANTIRESONANT ACOUSTIC ISOLATION: - Product: M.A.D.4 - Description: it is a high density bitumen modified membrane specifically designed to behave as an antiresonant material. - Property: ΔR between rigid elements - Value: 4 dB LOW FRECUENCY INSULATION: - Product: ACUSTIDAN - Description: it is a multi-layer panel made of a high density bitumen based membrane and a porous textile layer. Acoustically it works as a low frequency sound insulation. - Property: ΔR125Hz - Value: 7 dB MEDIUM AND HIGH FRECUENCY INSULATION: - Product: ROCDAN 231/40 - Description: rock wool panel - Property: Rw - Value: 40-61 dB
技術仕様
  • Unique refTEF2
  • コレクションセットAcoustic Insulation
  • コレクションCeiling
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアスファルト
  • 副マテリアル石綿・グラスウール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 天井
  • IFC分類天井
  • Uniclass2015コードSs_30_25_10_10
  • Uniclass2015詳細Board suspended ceiling systems
  • MasterFormat 2014 コード09 81 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAcoustic Insulation
  • OmniClassNumber23-15 13 21 35
  • OmniClassタイトルAcoustical Ceiling Treatment
  • UniFormatIIコードC3030
  • UniFormatIIタイトルCeiling Finishes