製品の公開
TPD1 Private use walking inverted roof
Danosa

TPD1 Private use walking inverted roof

Google翻訳”,
個人用ウォーキング倒立屋根:-防水:接着された2層瀝青膜(SBS)-断熱:断熱スラブ-仕上げ:断熱スラブ利点:-高弾性と優れた耐久性を備えた防水。 -トーチランプを使用したアプリケーション。 -自己修復防水膜。 -接着された2層防水。 -亀裂を迂回する優れた能力。 -微生物や錆に強い防水膜。 -逆さの屋根は防水耐久性を改善し、層間の凝縮を防ぎます。 -絶縁スラブ仕上げ。 -環境製品宣言(EPD)。使用法:-ロジスティックおよび工業用建物。 -一般の出席者用の建物:ショッピングセンター。 -公共または民間の住宅用建物。 -教育用の建物:学校、大学、保育園。 -管理および企業の建物。 -医療施設:病院、外来診療所、ナーシングホーム。 -屋根の改修。
仕様
  • TECHNICAL PRESCRIPTIONS:

    PRIMER:

    - Product: CURIDAN

    - Description: It is a water-based bituminous emulsion specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets in roofs.

    - Property: adhesion

    - Value: ≥ 0,3 kg/m2

    WATERPROOFING:

    - Product: GLASDAN 40 P ELAST

    - Description: it is a waterproofing bituminous sheet composed of a fiberglass reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    WATERPROOFING:

    - Product: ESTERDAN 40 P ELAST

    - Description: waterproofing bituminous sheet with non self-protected surface composed of a non-woven polyester felt reinforcement and covered on both sides with SBS modified bitumen mastic. A polyethylene film is used as anti-adherent material on both sides.

    - EN 13707: Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing

    SEPARATION:

    - Product: DANOFELT PY 200

    - Description: it is a non-woven bonded by needle punching composed of polyester short fibre.

    - Property: Weight

    - Value: 200 g/m²

    INSULATING SLAB:

    - Product: DANOLOSA

    - Description: it is an insulating slab consisting of porous concrete, which acts as a mechanical protection over an extruded polystyrene base, resulting in a durable and practical insulated surface. Dimensions: 50x50cm.

    - Property: Thermal conductivity (EN 12667)

    - Value: λ= 0,032- 0,037 W/mK

技術仕様
  • Unique refTPD1
  • コレクションセットRoofing
  • コレクションInverted
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアスファルト
  • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • MasterFormat 2014 コード07 55 52
  • MasterFormat 2014 タイトルModified Bituminous Protected Membrane Roofing
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 11
  • OmniClassタイトルExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING