製品の公開
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
Danpal VRS System
    Danpal

    Danpal VRS System

    Google翻訳”,
    DANPAL®VRSシステム換気レインスクリーンシステムDanpal®VRSの原理は、断熱材を完全に保護する信頼できるDanpalon®パネルを組み込んだ完全なシステムを提供することです。エアギャップによる自然換気に基づいて、パネルの後ろの対流運動は断熱材を乾燥状態に保ち、時間の経過とともにその効率を維持します。 Danpal®のベンチレーテッドレインスクリーンクラッディングシステムパネルの二重ノッチは、完璧な水密性を保証します。軽量でありながら頑丈なDanpal®のベンチレーテッドレインスクリーンクラッディングは、従来のレインスクリーンクラッディングよりも3倍軽いコネクタ付きマイクロセルポリカーボネートパネルでできています。この換気されたレインスクリーンクラッディングシステムは、追加のサポートフレーム構造を必要とせずに、サポート上で直接接続が行われるため、簡単で迅速な設置を提供します。
    仕様
    • You can find all our DANPALON textures on the other product pages of our brand. Textures are included in ARCHICAD files while adsklib and images of our textures are available on these pages for REVIT objects and rendering software.
    技術仕様
    • Unique refdanpal_VRS-system
    • コレクションセットCladding Danpal
    • コレクションCladding Danpal
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-11-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)11850
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 正味重量(kg)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • ETIM コードEC000406
    • ETIM 名Thermal insulation
    • UNSPSC名称Glass curtainwalling
    • UNSPSC30151806
    • Uniclass2015コードAc_10_70_70
    • Uniclass2015詳細Renovation
    • MasterFormat 2014 コード07 64 13
    • MasterFormat 2014 タイトルStanding Seam Sheet Metal Wall Cladding
    • OmniClassNumber23-13 33 19 11
    • OmniClassタイトルCladding and Curtainwall Panels
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls