製品の公開
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K7
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K7
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K7
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K7
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K7
Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K7
    Danpal

    Danpal Double Glazing Facade Danpatherm K7

    Google翻訳”,

    ダンパルダンパサームシステム。
    ファサード用のユニット化された大型スパン高絶縁システム
    Danpathermは、優れたスパン機能を備えた高い熱性能と優れた光透過率を実現するように設計された、独自の事前に製造されたオフサイトの工場で組み立てられた建築システムです。このシステムは迅速かつ簡単に設置でき、人件費と建設費を削減します。完全なLED照明システムと統合すると、日中は放射壁を、夜はライトボックスを作成します。 Danpathermは、湿気や汚れがパネル間に浸透するのを防ぎます。外部パネルは、建物の外壁に影響を与えることなく、必要に応じて取り外すことができます。

    仕様
    • Technical information:
      Module: 624/924 mm

      U value: 
      For 12+AIR+12 - 1.2 W/m²K - without insulation , 0.79 W/m²K- with insulation
      For 12+AIR+16 - 1.06 W/m²K - without insulation , 0.72 W/m²K- with insulation

      Reaction to Fire- B-s1,d0

      Acoustics Insulation- 26(-1,-5) db

      Light transmission- 38-13%

      Span up to 3 meters@ load 100 kg/m²

      Warranty- 10 years


      You can find all our DANPALON textures on the other product pages of our brand.Textures are included in ARCHICAD files while adsklib and images of our textures are available on these pages for REVIT objects and rendering software.
    技術仕様
    • Unique refDanpatherm_K7
    • コレクションセットDanpal Façade Danpatherm
    • コレクションFacades Danpal
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-11-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)11850
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 副マテリアルアルミニウム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • ETIM コードEC000406
    • ETIM 名Thermal insulation
    • UNSPSC名称Window walls
    • UNSPSC30171613
    • Uniclass2015コードSs_25_10_20
    • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
    • MasterFormat 2014 コード08 45 13
    • MasterFormat 2014 タイトルStructured-Polycarbonate-Panel Assemblies
    • OmniClassNumber23-13 33 19 11
    • OmniClassタイトルCladding and Curtainwall Panels
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls