製品の公開
Danze D454428 Kitchen Faucet
Danze

Danze D454428 Kitchen Faucet

Google翻訳”,
  • ドッキング: DockForce®磁気ドッキングテクノロジー
  • リトラクション:独自のSnapBack®リトラクションシステムを備えています
  • 引き込み重量:簡単に調整可能なGripLock®重量
  • 流量: 1.75gpm(6.6 L / min)最大流量@ 60 psi
  • スプレー機能:デュアル機能スプレーヘッドにより、単一の安定した流れと強力なスプレーのどちらかを選択できます
  • 注ぎ口の高さとリーチ: 16 15/16 "(430mm)注ぎ口の高さと8 1/16"(204mm)注ぎ口のリーチ
  • カートリッジタイプ:ドリップフリー性能のための耐久性のあるセラミックディスクバルブ
  • スパウトスイベル: 360°スイベルスパウトで最大の柔軟性
  • 一体型チェックバルブ:逆流防止のための一体型チェックバルブが含まれています
  • 保証: Danze製品は、製造上の欠陥に対する当社のメーカーの生涯限定保証の対象となります。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
    • Mounting: Single Hole Installation
    • Deck Plate: Optional Deck Plate, DA607955, Sold Separately
    • Height: 16 15/16" (430mm)
    • Width: 5 1/16" (129mm)
    • Depth: 10 3/16" (258mm)
    • Connection Type: 9/16"-24UNEF 3/8" compression connection
    • Maximum Deck Thickness: 2 11/16" (68mm)

    Part Number: D454428
    Item Weight: 5.47 pounds
    Product Dimensions: 5.1 x 5.1 x 16.9 inches
    Item model number: D454428
    Color: Chrome
    Style: Draper
    Finish: Chrome
    Material: Brass
    Installation Method: Deck Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 1
    Certification: Watersense
    Included Components: Kitchen Faucet

技術仕様
  • Unique refDanze-D454428-Kitchen-Faucet
  • コレクションセットFaucet
  • コレクションKitchen
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets