製品の公開
K-77515 Tournant® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-77515 Tournant® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-77515 Tournant® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
    Kohler

    K-77515 Tournant® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet

    5つ星のうち4.44.4(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    野心的なホームシェフを念頭に置いて設計されたTournant蛇口は、エレガントなスタイリングとプロフェッショナルなパフォーマンスをキッチンにもたらします。独自の3機能スプレーヘッドにより、さまざまなタスクを迅速に実行できます。食品の準備用のBerrySoft®スプレー。ポットやピッチャーを充填するための通気されたストリーム。洗浄用のSweep®スプレー。ハイアーチ型巻きばねは取り外して簡単に掃除できます。

    特徴

    • お手入れが簡単なコーティングされたホースと取り外し可能なコイルを備えたセミプロフェッショナルスタイルの蛇口。
    • 独自の3機能スプレーヘッドを使用すると、Sweep®スプレー、BerrySoft®スプレー、および曝気ストリームによる洗浄、すすぎ、充填などのタスクに取り組むことができます。
    • Sweep®スプレーは、優れた洗浄のために広くて力強い水の刃を作ります。
    • BerrySoft®は、果物や野菜をやさしく洗う軽いスプレーです。
    • DockNetik®、スプレーヘッドを所定の位置にしっかりと固定する磁気ドッキングシステム。
    • セラミックディスクバルブは業界の寿命基準を超えており、耐久性のある性能を保証します。
    • MasterClean™スプレーフェイスは、ミネラルの蓄積に耐えるお手入れが簡単な表面を備えています。
    • ハイアーチグースネックスイングスパウトと360度のスパウト回転により、ポットの充填と洗浄に優れたクリアランスが提供されます。
    • シングルレバーハンドルは使いやすく、水温の調整も簡単です。
    • 温度メモリにより、以前の使用時に設定された温度で蛇口のオンとオフを切り替えることができます。
    • 1.5ガロン/分(5.7 l / min)最大流量[60 psi(4.14 bar)で最大]

    材料

    • プレミアムメタル構造。
    • KOHLER仕上げは、腐食や変色に耐えます。

    インストール

    • 単穴設置用。 (3穴の飾り座金が利用可能で、モデル番号K-99272は別売りです。)
    • 柔軟な供給ラインにより、設置が簡単になります。

    Kohlerに連絡する

    仕様
    • Product Dimensions

      Length 10", Height 24-9/16"Width 2-9/16"

    技術仕様
    • Unique refkohler-K-77515
    • コレクションセットKitchen Sink Faucets
    • コレクションTournant®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル光沢クロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures