製品の公開
Avatar Compact stadium seats
Avatar Compact stadium seats
Avatar Compact stadium seats
    Daplast

    Avatar Compact stadium seats

    Google翻訳”,

    一流のスポーツ施設向けに設計された、ティップアップ スタジアム シート。このシートを構成するすべての部品は射出成形されており、コンクリートへの下部レールのみが金属製です。

    モノレール固定システムにより、イベントに応じて座席の配置や座席数を変更し、観客収容能力をカスタマイズして柔軟に調整できます。

    アバター ベーシック、プレミアム、アバター スイートが、アバター シート ラインを完成させます。

    さまざまなアクセサリをご用意しています:

    • 番号付け、
    • カップホルダー、
    • さまざまなタイプのアームレスト、
    • そしてテーブルを押します。
    仕様
    • • High resistance against severe public use (vandalism), according to EN-13200 standard Part 4: Seating for spectators.

      • UV resistance: seat and backrest are made of copolymer polypropylene with protection against UV light according to European regulations. Seat and backrest close at the same height, minimizing the hours of solar exposure of the seat.

      • Avatar seat optimizes the space between rows – when it is folded, it only occupies 200 mm of depth.

      • Seat with integrated and patented return motion damping mechanism, without maintenance requirement.

      Installation system:

      • Quick assembly: the whole seat is made up of plastic seat plus metal rail hot galvanized. The seat is supplied pre-installed, ready to anchor to the metal rail in the bleacher.

      • Flexibility: the metallic rail adapts to any geometry or need of the concrete bleacher. It makes it easy to adapt the distance between seats to change distribution or seating capacity.

      • Rail system allows reducing the necessary anchoring points of individual metallic brackets to the concrete bleacher, avoiding possible damages.

    技術仕様
    • Unique refAvatar-Compact
    • コレクションセットAvatar
    • コレクションStadium seating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スタジアムシート
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_30_29_72
    • Uniclass2015詳細Retractable seats
    • OmniClassNumber23-21 29 23 11
    • OmniClassタイトルFixed Stadium Seating