製品の公開
Avatar Suite stadium seats
Avatar Suite stadium seats
Avatar Suite stadium seats
    Daplast

    Avatar Suite stadium seats

    Google翻訳”,

    アバター折りたたみシート、スイートバージョン、アームチェアタイプ。一流スタジアムのVIPエリアやスポーツ会場のVIPエリアの目玉としておすすめです。

    美しさと快適さ:

    Avatar Suite は列間のスペースを最適化します。折りたたんだ状態では奥行きはわずか 215 mm で、アームレスト付きの椅子全体でも列の奥行きはわずか 305 mm です。

    Avatar Suite は、キルティングと布張り仕上げにより、Avatar ファミリー全体のデザイン ラインを継承しています。

    アバターのデザインは、平均人体測定値パーセンタイル(50%)の推奨値を考慮し、座席に対する背もたれの正しい傾斜角度、適切な深さ、前端が滑らかにされた観客の快適性の向上を考慮しています。さらに、座席は広い体のサポートスペースにより、自由に動いたり姿勢を変えたりすることができます。

    アクセサリーアバターシートライン:

    • カップホルダー:アームレストに固定されています。
    • 固定アームレスト:レールに固定します。
    • 側面が完全に閉じられたアームレスト。
    • 折りたたみ式アームレスト:伸縮式スタンドに使用します。

    レール(60 x 40 プロファイル)に固定されたアームレストとカップ ホルダーが、Avatar ラインのシートを引き立てます。

    仕様
    • Seat and backrest are formed by an internal steel chassis covered with injected polyurethane foam, with a minimum density of 50 kg / m3. The whole seat is fully upholstered with leatherette covers with high resistance to atmospheric agents. The dimensions of the backrest are larger to improve the spectator's comfort.

      Installation system:

      • Quick assembly: the whole seat is made up of plastic seat plus metal rail hot galvanized. The seat is supplied pre-installed, ready to anchor to the metal rail in the bleacher.

      • Flexibility: the metallic rail adapts to any geometry or need of the concrete bleacher. It makes it easy to adapt the distance between seats to change distribution or seating capacity.

      • Rail system allows reducing the necessary anchoring points of individual metallic brackets to the concrete bleacher, avoiding possible damages.

    技術仕様
    • Unique refAvatar-Suite
    • コレクションセットAvatar
    • コレクションStadium seating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スタジアムシート
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_30_29_72
    • Uniclass2015詳細Retractable seats
    • OmniClassNumber23-21 29 23 11
    • OmniClassタイトルFixed Stadium Seating