製品の公開
Sittem Basic stadium seats
Sittem Basic stadium seats
Sittem Basic stadium seats
    Daplast

    Sittem Basic stadium seats

    5つ星のうち4.14.1(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    一般観覧席とVIPエリア用のSITTEMスタジアム席

    SITTEMチップアップシートは、そのデザイン性と快適性により、ハイレベルなスポーツ施設におすすめのシートラインです。バランスの取れたデザインラインを備えた SITTEM シートは、各観客の個人空間を最適化する大きな寸法により、快適さと動きやすさを保証します。

    SITTEM スタジアム シートは、その美しさと快適性により、あらゆるタイプの建築設計に適合するため、安全です。 FIBA によって公認され、IBV 機関によって耐性が認定されており、欧州規格 UNE-EN 13200 が要求する最大レベルの耐性に準拠しています。

    SITTEM スタジアム シートとそのアクセサリはレールに固定されており、(列内の利用可能なスペースに応じて) 非常に幅広い構成が可能です。さまざまなシート仕上げとその付属品により、グランドスタンドでのカスタマイズのオプションが増えます。

    こんな方におすすめ:

    • サッカースタジアム
    • アリーナとスポーツパビリオン
    • 講堂やレジャー施設。

    シッテム ベーシック シートの幅寸法は、480 mm、440 mm、420 ​​mm からお選びいただけます。詳細については、技術データシートをダウンロードしてください。

    仕様
    • Sittem stadium seats – Technical description

      Seat and back blocks manufactured by blow moulding in copolymer polypropylene and UV stabilizing additives. Abatement structures manufactured by injection moulding in polyamide reinforced with fiberglass. The seat folds down thanks to the action of two springs.

      Sittem mechanical resistance is tested according to UNE-EN 12727. Protection against UV light according to the UNE-EN 13200-4 standard. Flame retardant on demand.

      Brackets

      Fixing multipurpose system adaptable to any geometry of the grandstands, riser mounted or floor mounted by 3 anchoring points, to form benches for up to 4 seats. Both rails and brackets are made of steel, with rail section dimensions 60×40 mm.

      Accessories

      • Numbering plate.
      • Cup holder: Fixed to the armrest.
      • Fixed armrest: Fixed to the rail.
      • Folding armrest: Use for telescopic stands. The armrest is mounted on a chassis made of steel and fixed to the rail. It complies with mechanical resistance according to the European standard UNE-EN 12727.
    技術仕様
    • Unique refSittem-Basic
    • コレクションセットSittem
    • コレクションStadium seating
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-23
    • エディション1
    関連
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - スタジアムシート
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_30_29_72
    • Uniclass2015詳細Retractable seats
    • OmniClassNumber23-21 29 23 11
    • OmniClassタイトルFixed Stadium Seating