製品を公開する
dassoXTR Epic Cognac Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1- Starter & End Plank)
dassoXTR Epic Cognac Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1- Starter & End Plank)
dassoXTR Epic Cognac Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1- Starter & End Plank)
dassoXTR Epic Cognac Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1- Starter & End Plank)
dassoXTR Epic Cognac Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1- Starter & End Plank)
dassoXTR Epic Cognac Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1- Starter & End Plank)
dassoXTR Epic Cognac Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1- Starter & End Plank)
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac Deck 1x6 Fused Exterior Bamboo Decking (G1- Starter & End Plank)

    Google翻訳,
    dassoXTR Fused Bamboo Deckは、竹製デッキの用途に最適であり、世界中の多くの商業および住宅プロジェクトで使用されています。当社のバンブーデッキは、ダッソの特許取得済みの融合プロセスを組み込んでおり、クラスA定格、WUI準拠、寸法安定性、反りや座屈、VOCゼロ、浸出なし、設置が30%高速です。私たちのすべての竹デッキ板は、板をシームレスに一緒に取り付けるために精密に端が一致しています。デッキ板には、G2デッキ板(XTR-DK20-G2-PPおよびEPC-DK20-G2-PP)とG1スターター/エンド板(XTR-DK20-G1-PPおよびEPC-DK20-G1-)と呼ばれる2つの異なるプロファイルがあります。 PP)。 2色もご用意しています。 G2デッキ板には2つの溝があり、留め具を取り付けるための板の長辺に1つずつあります。列間のギャップは、ファスナーによって異なります。トップダウンで取り付けられたファスナーのほとんどは、7/32インチのギャップを残します。これは、ドライバーがスクリューヘッドに到達できるようにするためのスペースが必要なためです。 G1厚板は、スターターおよびエンディングの厚板を対象としています。片側に溝があり、もう一方の長辺に面一になっています。 G1プランクは階段のステップでも使用できます。通常、2枚の厚板がステップを形成し、2枚の厚板もレイザーを形成します。 dassoXTR Fused Bamboo Deckingは、シームレスに一緒に設置できるモジュラー設計システムです。
    仕様
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Cognac
      Size: 3/4+" X 5-3/8" X 6'
      Construction: Strand
      Joinery: End matched, one side length grooved
      Face/bottom milling: One side reeded face, 3mm ridges
      Lin. ft. Per Bundle: 18.00
      Lin. ft. Per Pallet: 1152.00
      Sq.ft. per Bundle: 8.10
      Sq.ft. Coverage/Bdl: 8.33
      Pre-primed : Yes - WOCA oil
      Type(s) of installation: Hidden clips and Face Screw (Countersink plugs available)
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    技術仕様
    • 固有参照番号EPC-DK20-G1-PP-Bamboo-Deck-Composite
    • 製品ファミリdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • 製品グループdassoXTR Fused Bamboo Decking
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-28
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)0.79
    • 幅(インチ)5.39
    • 奥行き(インチ)72
    関連
    • 主要素材竹
    • 副素材複合材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)13.2
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建設 - デッキ・スラブ・床
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC 名称Wood flooring
    • UNSPSC コード30161702
    • Uniclass 2015 コードSs_30_20
    • Uniclass 2015 説明Flooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 62 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBamboo Flooring
    • OmniClass 番号23-15 17 13 11
    • OmniClass タイトルWood Flooring
    • CSI UniFormat II コードC3020
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ