製品を公開する
dassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Deck Tiles 2x2
dassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Deck Tiles 2x2
dassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Deck Tiles 2x2
dassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Deck Tiles 2x2
dassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Deck Tiles 2x2
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Deck Tiles 2x2

    Google翻訳,
    フューズドバンブールーフトップデッキは、クラスA-耐火性およびWUI準拠のルーフトップデッキに適した唯一の材料です。デッキは、木製の根太、アルミニウムの根太、またはデッキタイルに直接接続するのに適したコネクタを備えた、処理済みの材木構造または市販の台座構造で構築できます。屋上デッキの人気により、台座構造はデッキ板またはデッキタイルのいずれかとシームレスに連携して多くの支持を得ています。デッキ板は従来のランダムな板または千鳥状の板の外観を提供し、デッキタイルはモザイクの外観を提供します。 dassoXTR Fused Bamboo DeckPlanksとDeckTilesは、市場に複数のブランドの台座が完全に取り付けられています。溶融竹は耐久性があり、寸法が安定しており、反りや座屈がなく、VOCがゼロで、浸出がなく、取り付けが30%速くなります。私たちのすべての竹板は、舌と溝のエンドマッチで6フィートの長さに設計されています。 G2デッキプランク(xxx-DK20-G2-PP)は、クラシックエスプレッソとエピックコニャックの2色で利用でき、デッキタイルはエピックコニャックでのみ利用できます。
    仕様
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Cognac
      Size: 1-1/2" X 2 foot X 2 foot
      Construction: Strand
      Face/bottom milling: Smooth faces
      Pre-primed : Yes - WOCA oil
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    技術仕様
    • 固有参照番号EPC-DT20-224S-PP-Bamboo-Rooftop-Deck-Composite
    • 製品ファミリdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • 製品グループdassoXTR Fused Bamboo Rooftop Decking
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-17
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)1.58
    • 幅(インチ)24
    • 奥行き(インチ)24
    関連
    • 主要素材竹
    • 副素材複合材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)22
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建設 - デッキ・スラブ・床
    • IFC分類Floor
    • UNSPSC 名称Wood flooring
    • UNSPSC コード30161702
    • Uniclass 2015 コードSs_30_20
    • Uniclass 2015 説明Flooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 62 23
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBamboo Flooring
    • OmniClass 番号23-15 17 13 11
    • OmniClass タイトルWood Flooring
    • CSI UniFormat II コードC3020
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ