製品の公開
dassoXTR Epic Cognac Fence 1"x12"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac Fence 1"x12"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac Fence 1"x12"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac Fence 1"x12"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac Fence 1"x12"x6' Lumber Flush with Oversize Trim Fused Bamboo

    Google翻訳”,
    フューズドバンブーを使用したバンブーフェンスは、その耐久性から人気が高まっています。そのクラスA定格、WUI準拠、寸法安定性、反りや座屈、VOCゼロ、浸出なし、30%高速な設置。私たちの竹の板はすべて、6フィートの長さに設計されています。 dassoXTR Lumberを備えたフェンスは、30年間の保証が付いています。 dassoXTR材木は、処理済みの材木ポストまたはUチャネル亜鉛メッキポストに簡単に取り付けることができます。 dassoXTR Fused Bamboo Lumberをシャッターとして使用すると、手すりを使って垂直に、または1列または2列に水平に設置することで創造性を発揮できます。さまざまな材木の幅の厚板を混合して、フェンスに3次元効果を作成することもできます。製品の詳細ページをクリックして、複数のフェンスのアイデアの写真をご覧ください。
    仕様
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Cognac
      Grade: AA/CC (A-grade on one side and C-grade the other)
      Actual Size: 3/4+" X 12+" X 6' amd extra 5/4" trim
      Lin.ft. per piece: 6.1
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    技術仕様
    • Unique refEPC-LUM20-307F-PP-Bamboo-Fence-Composite
    • コレクションセットdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • コレクションdassoXTR Fused Bamboo Fences
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)0.79
    • 幅(inch)12.08
    • 奥行き(inch)73.23
    関連
    • 主なマテリアル竹
    • 副マテリアル複合材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)29.65
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Wood fencing
    • UNSPSC30152002
    • Uniclass2015コードPr_25_71_97_38
    • Uniclass2015詳細Hardwood fence boards
    • MasterFormat 2014 コード32 31 29
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Fences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 19 31
    • OmniClassタイトルWood Fences
    • UniFormatIIコードB20
    • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ