製品の公開
dassoXTR Classic Espresso Fence 1x6 Pre-primed Lumber Fused Exterior Bamboo (G0 - for Handrail, Fences and general utility)
dassoXTR Classic Espresso Fence 1x6 Pre-primed Lumber Fused Exterior Bamboo (G0 - for Handrail, Fences and general utility)
dassoXTR Classic Espresso Fence 1x6 Pre-primed Lumber Fused Exterior Bamboo (G0 - for Handrail, Fences and general utility)
dassoXTR Classic Espresso Fence 1x6 Pre-primed Lumber Fused Exterior Bamboo (G0 - for Handrail, Fences and general utility)
    dasso Group

    dassoXTR Classic Espresso Fence 1x6 Pre-primed Lumber Fused Exterior Bamboo (G0 - for Handrail, Fences and general utility)

    Google翻訳”,

    融合竹を使用した EcoTimber 竹製フェンスは、その耐久性から人気が高まっています。クラス A 定格、WUI 準拠、寸法安定性、反りや歪みなし、VOC ゼロ、浸出なし、設置が 30% 高速です。当社の竹板はすべて 6 フィートの長さに設計されています。dassoXTR 材を使用したフェンスは 30 年間の保証付きです。dassoXTR 材は、処理済み材の柱または U チャンネルの亜鉛メッキ柱に簡単に設置できます。dassoXTR 融合竹材をシャッターとして使用すると、手すりに垂直に設置したり、1 列または 2 列で水平に設置したりして創造性を発揮できます。異なる材の幅の板を混ぜて、フェンスに 3 次元効果を生み出すこともできます。製品の詳細ページをクリックすると、複数のフェンスのアイデアの写真が表示されます。

    仕様
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Espresso
      Actual Size: 3/4+" X 5-3/8+" X 6'
      Lin.ft. per Bundle: 18.3
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

    技術仕様
    • Unique refXTR-LUM20-137F-PP-Bamboo-Fence-Composite
    • コレクションセットdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • コレクションdassoXTR Fused Bamboo Fences
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)0.79
    • 幅(inch)5.39
    • 奥行き(inch)73
    関連
    • 主なマテリアル竹
    • 副マテリアル複合材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)13.72
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - フェンス
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Wood fencing
    • UNSPSC30152002
    • Uniclass2015コードPr_25_71_97_38
    • Uniclass2015詳細Hardwood fence boards
    • MasterFormat 2014 コード32 31 29
    • MasterFormat 2014 タイトルWood Fences and Gates
    • OmniClassNumber23-11 25 19 31
    • OmniClassタイトルWood Fences

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ