製品を公開する
dassoXTR Epic Cognac Shiplap 4" Soffit Shiplap  - Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac Shiplap 4" Soffit Shiplap  - Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac Shiplap 4" Soffit Shiplap  - Fused Bamboo
dassoXTR Epic Cognac Shiplap 4" Soffit Shiplap  - Fused Bamboo
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac Shiplap 4" Soffit Shiplap - Fused Bamboo

    Google翻訳,
    dassoXTR Fused Bamboo Shiplapは、軒裏、デッキ幅木、羽目板、羽目板に使用されます。私たちのシップラップは事前に準備されており、すばやく簡単に設置できるように特別に設計されています。それらは内部および外部の使用に適しています。厚板は、RainCladサイディングと非常によく似たシップラップのプロファイルです。 RainClad SidingとShiplapはどちらも、厚板の幅を優先するため、同じ意味で使用されることがよくあります。 dassoXTR Fused Bamboo Shiplapには、クラシックエスプレッソとエピックコニャックの2色があります。ただし、ニュートラルカラーのエピックコニャックを複数の色に染色できる場合、色の選択肢は無制限です。 FusedBamboo®は、外装のウッドオイルからマルチカラーのウッドペイントに至るまで、ほとんどのブランドのステインと顔料をコーティングします。私たちのシップラップはクラスAの耐火材料でできており、寸法も安定しており、反りや座屈がなく、VOCがゼロで、浸出がありません。 dassoXTRシップラップ竹板は1/2"x4''x6'で、軒裏、デッキ幅木、羽目板、羽目板に最適です。
    仕様
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Cognac
      Size: 1/2" X 3-15/16" X 72"
      Construction: Strand
      Face/bottom milling: Smooth faces
      Sq.ft. Per Bundle: 15.75
      Sq.ft. Per Pallet: 787.50
      Lin.ft. per Bundle (Text): 48 Lft per Bundle
      Sq.ft Coverage/Bdl (Text): 15.12 Sq.ft of coverage per Bundle
      Pre-primed : Yes - WOCA oil
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

      Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding, commercial cladding, commercial siding

    技術仕様
    • 固有参照番号EPC-SOF12-100TG-PP-Bamboo-Soffit-Shiplap-Composite
    • 製品ファミリdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • 製品グループdassoXTR Fused Bamboo Shiplap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-28
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)0.47
    • 幅(インチ)3.93
    • 奥行き(インチ)72
    関連
    • 主要素材竹
    • 副素材複合材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)4.57
    分類
    • BIMobjectカテゴリー壁 - 壁仕上げ
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC 名称Wall finishing materials
    • UNSPSC コード301615
    • Uniclass 2015 コードEF_25
    • Uniclass 2015 説明Wall and barrier elements
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルWall Coverings
    • OmniClass 番号23-15 15 19
    • OmniClass タイトルWall Coverings
    • CSI UniFormat II コードC3010
    • CSI UniFormat II タイトルWall Finishes

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ