製品を公開する
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x7 RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x7 RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x7 RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x7 RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x7 RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x7 RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo
dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x7 RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo
    dasso Group

    dassoXTR Classic Espresso RainClad Siding 1x7 RainClad Siding Shiplap Fused Bamboo

    Google翻訳,
    dassoXTR FusedBambooRainClad®ShiplapSidingは、木材のように自然に老化する住宅用または商業用のRainClad®に最適です。ほとんどの場合、私たちのサイディングは建物の華やかさ、アクセント、またはセンターピースとして機能しますが、他のサイディングは熱帯のサイディング板(Ipe、Cumaru、Redwood、Cedar)の優れた代替品です。 RainClad®サイディングには、クラシックエスプレッソとエピックコニャックの2色があります。ただし、ニュートラルカラーのエピックコニャックを複数の色に染色できる場合、色の選択肢は無制限です。 FusedBamboo®は、外装のウッドオイルからマルチカラーのウッドペイントに至るまで、ほとんどのブランドのステインと顔料をコーティングします。私たちのサイディングは、クラスAの耐火性、WUI準拠、寸法安定性があり、反りや座屈がなく、VOCがゼロで、浸出がありません。厚板の幅に関しては、公称サイズ1” x6”のシップラップ厚板(XXX-SID18-137TG-PP)または1” x7”のシップラップ厚板(XXX-SID18-178TG-PP)のシップラップ厚板のオプションがあります。私たちのサイディング板は6フィートの長さで、長辺にシップラッププロファイルがあり、端にT&Gエンドマッチがあり、無限のジョイントを設置できます。外装またはバテンのいずれかの設計された留め具を使用して取り付けると、留め具を使用すると、厚板を他の厚板の上に重ねて、すっきりとしたエレガントな外観にすることができます。設置時間と製品の無駄は、従来の木板の設置と比較して50%削減されます。幅の広い7インチの厚板は、継ぎ目や継ぎ目が少なく、豪華な外観を提供します。また、設置アクセサリの使用量と作業負荷を削減し、設置コストを削減します。設計された留め具で取り付けが簡単になり、厚板は水平または垂直に取り付けることができます。ベースにドリップキャップを使用し、コーナー、トップ、またはジョイントに適切なアルミニウムトリムピースを選択します。私たちの材木は、あなたの見た目の選択に応じて、あなたのトリムピースにルーティングすることもできます。それはRainClad®サイディングであり、直接の接触からあなたの家に移動することからの熱を緩衝します。
    仕様
    • Material: Bamboo
      Species: Moso Bamboo
      Color: Espresso
      Thickness (fraction): 3/4-"
      Width (fraction): 7"
      Face coverage (inch): 6.61"
      Space between board faces when set in clips: Fascia 6-10/16" (168mm) include 1/4" Reveal (7mm)
      Length/Length Range: 6.0'
      Lineal Feet Per Bundle: 18.00
      Installation: Hung on clips which are mounted on-panel or to studs/batten. Use marine-grade stainless steel fasteners designed for fastening to the panel/batten (wood or metal screws to wood or metal).
      Finishes: Pre-primed - with Natural Oil

      Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding, commercial cladding, commercial siding

    技術仕様
    • 固有参照番号XTR-SID18-178TG-PP-Bamboo-RainClad-Siding-Composite
    • 製品ファミリdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • 製品グループdassoXTR Fused Bamboo RainClad Siding
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-07-28
    • 版番号1
    • 高さ(インチ)0.71
    • 幅(インチ)7.01
    • 奥行き(インチ)72
    関連
    • 主要素材竹
    • 副素材複合材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(lbs)15
    分類
    • BIMobjectカテゴリー壁 - 壁仕上げ
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC 名称Wall finishing materials
    • UNSPSC コード301615
    • Uniclass 2015 コードEF_25
    • Uniclass 2015 説明Wall and barrier elements
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルWall Coverings
    • OmniClass 番号23-15 15 19
    • OmniClass タイトルWall Coverings
    • CSI UniFormat II コードC3010
    • CSI UniFormat II タイトルWall Finishes

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ