製品の公開
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
    dasso Group

    EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel

    Google翻訳”,
    エンジニアリングプロジェクトでは、さまざまな形状や形状に適応するため、また、
    高さの問題を解決するため、DASSOは竹革との組み合わせを実現しました。
    アルミニウムを使用し、軽量化と耐火性を向上させた製品の多様化
    パフォーマンス
    仕様
    • Material: Bamboo&aluminum
      Species: Moso Bamboo
      Color: Carbonization
      Size:
      (1)C-type aluminum square:1800*120*40mm
      (2)Carbon side bamboo skin + Aluminum square (four sides):2000*60/100*40mm
      (3)Bamboo &aluminum honeycomb:2440*1200*12/20mm
      (4)Bamboo + aluminum honeycomb perforated sound-absorbing board:2440*1200*12/15mm、880*400*19mm
      (5)Bamboo aluminum ceiling:600*600*12mm
      (6)Bamboo aluminum grille ceiling type C:2700/3100/5900/7000/1700*100*30mm
      Construction: Strand
      Pre-primed: Yes - paint
      Finishes: Pre-primed - with paint
    技術仕様
    • Unique refbamboo-aluminum-linear-panel
    • コレクションセットEcoTimber dasso Elements for Interior Wall
    • コレクションEcoTimber dasso Bamboo and Aluminum
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-08-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル竹
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード07 42 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWall Panels

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア