製品の公開
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm

    Google翻訳”,

    dassoXTR Epic Cognac PLUS 屋外用竹は、環境に優しい再生可能な竹から加工されています。特許取得済みの CeramiX 技術の実装により、高い耐久性、高い耐火性、高い安定性などの優れた品質が保証されます。長さ 3050mm は高級感があり、雰囲気があります。溝付きまたは平面のいずれかを選択できます。屋外の景観、プラットフォーム板の道路、プール、その他の商業施設や家族の住居に適しています。

    仕様
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:3050mm*137mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth&V-grooved/Smooth&Reeded faces Sq.m. Per Bundle:60.17 Sq.m.Per Pallet: 1083.07 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    技術仕様
    • Unique refELD20-SG2-Bamboo-Decking
    • コレクションセットdassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • コレクションdassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Decking
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-08-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)20
    • 幅(mm)137
    • 奥行き(mm)3050
    関連
    • 主なマテリアル竹
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード06 73 00
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Decking

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア