製品を公開する
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac Finished Cladding 100mm

    Google翻訳,

    dassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Cladding は、木材のように自然に古くなる商業用外装サイディングに最適です。FasTrak を使用した当社独自のシース システムは、最も魅力的な外観のレイン スクリーンおよびクラッディング サイディング ソリューションを提供します。無駄が減り、設置が 50% 高速化されます。

    仕様
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1860mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.84 Sq.m.Per Pallet: 1473.12 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    技術仕様
    • 固有参照番号ES12-100G2-PSS-Bamboo-Cladding
    • 製品ファミリdassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • 製品グループdassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Ceiling
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-08-17
    • 版番号1
    • 高さ(mm)12
    • 幅(mm)100
    • 奥行き(mm)1860
    関連
    • 主要素材竹
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)2.7
    分類
    • BIMobjectカテゴリー壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類建物エレメント
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルWall Coverings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア