製品を公開する
DassoXTR Finished Decking 208mm
DassoXTR Finished Decking 208mm
DassoXTR Finished Decking 208mm
DassoXTR Finished Decking 208mm
DassoXTR Finished Decking 208mm
    dasso Group

    DassoXTR Finished Decking 208mm

    Google翻訳,
    dassoXTR 溶融竹デッキは、あらゆる屋外デッキ用途に最適であり、世界中の多くの商業および住宅プロジェクトで使用されています。外装デッキの用途に必要なデッキ プロファイルは 2 つだけです。単一の溝付き (G1) 板はスターターおよびエンディング板として使用され、G2 はデッキ自体に使用されます。当社のすべてのデッキ板には、板をシームレスに取り付けるための独自のさねと溝の端が一致するシステムも含まれています。
    仕様
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*208mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Reeded faces Sq.m. Per Bundle:46.18 Sq.m.Per Pallet: 831.17 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    技術仕様
    • 固有参照番号XD20-XG2-5TG-PSV-Bamboo-Decking
    • 製品ファミリdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • 製品グループdassoXTR Fused Bamboo Decking
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-08-17
    • 版番号1
    • 高さ(mm)20
    • 幅(mm)208
    • 奥行き(mm)1850
    関連
    • 主要素材竹
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)7.9
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建設 - デッキ・スラブ・床
    • IFC分類建物エレメント
    • CSI MasterFormat 2014 コード06 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルComposite Decking

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア