製品の公開
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
    dasso Group

    DassoXTR Finished Cladding 137mm

    Google翻訳”,
    dassoXTR 溶融竹クラッディングは、木材のように自然に経年変化する商業用外装サイディングに最適です。 FasTrak を使用した当社の独自の外装システムは、最も魅力的な外観の雨除けおよび外装サイディング ソリューションを提供します。無駄が削減され、インストールが 50% 高速化されます。
    仕様
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*137mm*18mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:54.75 Sq.m.Per Pallet: 985.41 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    技術仕様
    • Unique refXS18-SSL-5TG-PSS-Bamboo-Cladding
    • コレクションセットdassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • コレクションdassoXTR Fused Bamboo Cladding
    • タイプ建築資材
    • 公開日2023-08-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)18
    • 幅(mm)137
    • 奥行き(mm)1850
    関連
    • 主なマテリアル竹
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)5.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類建物エレメント
    • MasterFormat 2014 コード09 72 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWall Coverings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア