製品の公開
Linear drain floor 80 cm - Reversible
Linear drain floor 80 cm - Reversible
Linear drain floor 80 cm - Reversible
Linear drain floor 80 cm - Reversible
    Deante

    Linear drain floor 80 cm - Reversible

    Google翻訳”,
    線形シャワー流出は、従来のシャワートレイの興味深い代替手段です。それは非常に効率的で、水をよく歓迎します。同時に、インテリアデザインの際に大きな配置の自由を与えます。それはその防腐性と防食性で知られているステンレス鋼で作られています。サイフォンを含むすべてのコンポーネントに簡単にアクセスできるため、バスルームの掃除はとても楽しいものになります。フロアアセンブリ。エレメントの幅は80cmです。これはリバーシブルモデルです。
    仕様
    • Finish:  steel
      Length [mm]:  800
      Material:  stainless steel
      Siphon flow [l/s]:  54
      Siphon 360 degrees:  Yes
      Siphon included:  Yes
      adjustable feet included:  Yes
      Reversible drain:  Yes
      Waterproofing mat:  Yes
    技術仕様
    • Unique refKOS_008D
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水