製品を公開する
Linear drain 100 cm - Reversible
Linear drain 100 cm - Reversible
Linear drain 100 cm - Reversible
    Deante

    Linear drain 100 cm - Reversible

    Google翻訳,
    線形シャワー流出は、従来のシャワートレイの興味深い代替手段です。それは非常に効率的で、水をよく歓迎します。同時に、インテリアデザインの際に大きな配置の自由を与えます。それはその防腐性と防食性で知られているステンレス鋼で作られています。サイフォンを含むすべてのコンポーネントに簡単にアクセスできるため、バスルームの掃除はとても楽しいものになります。エレメントの幅は100cmです。これはリバーシブルモデルです。
    仕様
    • Finish:  nero
      Length [mm]:  1000
      Material:  stainless steel
      Siphon flow [l/s]:  54
      Siphon 360 degrees:  Yes
      Siphon included:  Yes
      adjustable feet included:  Yes
      Reversible drain:  Yes
      Waterproofing mat:  Yes
    技術仕様
    • 固有参照番号KOS_N10D
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-26
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材ステンレス
    分類
    • BIMobjectカテゴリー配管設備 - 排水