製品の公開
Silia, Towel hanger  - wall-mounted
Deante

Silia, Towel hanger - wall-mounted

Google翻訳”,
実用的なタオルハンガーは、各バスルームの重要な要素です。その普遍的なクロームメッキのデザインは、それがモダンなスタイルであるかより伝統的なスタイルであるかに関係なく、部屋全体の装飾に簡単にフィットします。その主な利点は、位置と高さをすばやく簡単に変更できることです。これにより、最年少の世帯員でも快適に利用できるようになります。壁取り付け。丸い形。
仕様
  • Finish:  brushed steel
    Surface type:  shine
    Material:  brass
    Height [mm]:  113
    Width [mm]:  616
    Depth [mm]:  60
    Load [kg]:  5
    Mounting kit included:  Yes
技術仕様
  • Unique refADI_F621
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー