製品の公開
Silia, Toilet paper stand 3-function
Deante

Silia, Toilet paper stand 3-function

Google翻訳”,
ペーパースタンドは、トイレやバスルームの設備に欠かせない要素です。真鍮とステンレス鋼でできており、頑丈で耐久性のある構造を保証します。クラシックなラインとミニマリストのキャラクターは、モダンでミニマリストなインテリアに完璧にマッチします。均等に配置されたノズルのおかげで、入浴者は 3 つの動作モードから自由に選択できます。標準ストリームはレインフォールですが、他のモードに切り替えることもできます。これにより、ユーザーの快適性はそのままに、水の消費量を減らすことができます。
仕様
  • Finish:  nero
    Surface type:  matte
    Material:  brass, glass
    Height [mm]:  600
    Width [mm]:  312
    Depth [mm]:  150
    Multifunctional product:  Yes

技術仕様
  • Unique refADI_N732
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー