製品の公開
Mokko, Shelf, wall-mounted
Mokko, Shelf, wall-mounted
Mokko, Shelf, wall-mounted
    Deante

    Mokko, Shelf, wall-mounted

    Google翻訳”,
    各バスルーム、シャワー、バスタブの近く、または洗面台には、化粧品の棚が非常に役立ちます。 Deanteシェルフは非常に実用的です。透かし構造により効率よく水を排出し、お手入れは布でこするか流水ですすぐだけです。材料の製造に使用されるのは硬くて信頼性が高く、その仕上げはバスルームの装飾の他の要素と完全に調和しています。製品は壁に取り付けられています。大きな手配の機会と追加の場所を獲得します。
    仕様
    • Finish:  nero
      Surface type:  matte
      Material:  stainless steel
      Height [mm]:  35
      Width [mm]:  395
      Depth [mm]:  109
      Load [kg]:  5
      Mounting kit included:  Yes
    技術仕様
    • Unique refADM_N511
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)35
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル