製品の公開
Lima, Kitchen tap with pull-out spout
Deante

Lima, Kitchen tap with pull-out spout

Google翻訳”,
機能的なキッチン蛇口は、高い使いやすさと美的外観のために設計されました。エレガントなデザインはそれをモダンにフィットさせますが、スカンジナビアまたはより伝統的なものにもフィットします。シンクのバッテリーには、水の寿命を縮めるエアレーターが付いています。これは、障害のある料理の場合に非常に重要です。さらに、通気された流れはより柔らかくなります。さらに、受話器は長くて柔軟なケーブルに引っ張ることができるため、オーブンの板金や冷蔵庫の棚など、大きくて刺激の少ない要素を簡単にすすぐことができます。
仕様
  • MIXER
    Finish: steel
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: standing
    Total mixer height [mm]: 396
    Flow class [l/min]: Z ≤ 9 (4 - 9)
    Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
    Check valves: yes

    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm

    SPOUTS
    Spout type: swivel, pull-out
    Mixer spout range [mm]: 229
    Material: stainless steel

    CONNECTING HOSES
    Length [mm]: 450
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M10

    HOSES
    Length [mm]: 1500
    Braid type: not applicable

    HAND SHOWERS
    Number of functions: 2

技術仕様
  • Unique refBBM_F72M
  • コレクションセットKitchen
  • コレクションFausets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-21
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓