製品の公開
MOMI, Kitchen tap, with pull-out spout
Deante

MOMI, Kitchen tap, with pull-out spout

Google翻訳”,
機能的なキッチン用蛇口は、高い使いやすさと美しい外観を念頭に置いて設計されています。エレガントなデザインは、モダンなインテリアだけでなく、スカンジナビアや伝統的なインテリアにもマッチします。シンク用蛇口には、水の寿命を縮めるエアレーターが付いています。これは、食器を手で洗うときに非常に重要です。また、エアレーター付きの水流はより柔らかくなります。注ぎ口は柔軟性があり、オーブンのベーキングトレイや冷蔵庫の棚など、大きくて小さいアイテムを簡単にすすぐことができます。蛇口には、エアレーター付きから雨水への水流スイッチが付いています。
仕様
  • MIXER
    Finish: nero
    Material: steel 304
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: standing
    Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm
    SPOUT
    Spout type: pull-out, swivel
    Material: steel 304
    AERATOR
    Aerator type: honeycomb
    CONNECTING HOSE
    Length [mm]: 600
    Installation thread: 3/8''
    Connection thread: M8
    HOSE
    Length [mm]: 1800
    Braid type: not applicable
    HAND SHOWER
    Number of functions: 2

技術仕様
  • Unique refBKM_N73N
  • コレクションセットKitchen
  • コレクションFausets
  • 公開日2024-10-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓