製品の公開
Arnika, Bath mixer
Arnika, Bath mixer
Arnika, Bath mixer
    Deante

    Arnika, Bath mixer

    Google翻訳”,
    バスタブバッテリーは、美的外観と機能性を兼ね備えています。クラシックな形は、小さなバスルームと大きなバスサロンの両方で大きく構成されています。頑丈なコーパスは最高品質の真鍮でできており、エレガントに仕上げられています。掃除が簡単で、過度の石の堆積を防ぎます。バスタブバッテリーにはエアレーターも装備されています。デバイスは、ストリームのドロップとエアレーションを中断します。これのおかげで、水は柔らかくなります。
    仕様
      • Mixer type:  two-handle, mixer
      • Body height: 171 mm
      • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
      • Flow class: B ≤ 25.2 (19.9 - 25.2) l/min.
      • Spout range: 184 mm
    技術仕様
    • Unique refBQA_010M
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-04-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)44578
    • 奥行き(mm)184
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル