製品の公開
Arnika, Washbasin tap, concealed
Deante

Arnika, Washbasin tap, concealed

Google翻訳”,
バスルーム洗面台タップ Deante は、優れたデザインと実用的な環境ソリューションを組み合わせたものです。ボディには高品質の真鍮を使用しており、長年にわたって故障なく使用できます。クラシックなラインにより、伝統的なバスルームとよりモダンなバスルームの装飾の他の要素によって大きく構成されています。隠蔽設置にも対応。エレガントに仕上げられ、すべてのバスルームに装飾されています。
仕様
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 252 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
    • Spout range: 180 mm
技術仕様
  • Unique refBQA_054L
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)252
  • 奥行き(mm)180
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル