製品の公開
Arnika, Bidet tap
Deante

Arnika, Bidet tap

Google翻訳”,
バスルーム洗面台タップ Deante は、優れたデザインと実用的な環境ソリューションを組み合わせたものです。ボディには高品質の真鍮を使用しており、長年にわたって故障なく使用できます。クラシックなラインにより、伝統的なバスルームとよりモダンなバスルームの装飾の他の要素によって大きく構成されています。こちらはハイモデルです。
仕様
  • AERATORS
     Aerator type:  honeycomb
     Stream type:  aerated
     Aerator size:  M22
     Thread type:  external
     MIXER
     Finish:  brushed gold
     Mixer type:  single-handle, mixer
     Installation method:  standing
     Flow class [l/min]:  Z - 4-9 l/min
     Acoustic group [dB]:  I (x ≤ 20)
     MIXER CARTRIDGE
     Ceramic cartridge size:  35 mm
     CONNECTING HOSES
     Length [mm]:  450
     Installation thread:  3/8''
     Connection thread:  M10
     Braid material:  stainless steel
     SPOUTS
     Finish:  brushed gold
     Material:  brass
     Spout type:  still
     aerator:  Yes
技術仕様
  • Unique refBQA_R30M
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションFausets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓