製品の公開
Arnika, Bidet tap concealed with bidetta hand shower
Deante

Arnika, Bidet tap concealed with bidetta hand shower

Google翻訳”,
バスルーム洗面台タップ Deante は、優れたデザインと実用的な環境ソリューションを組み合わせたものです。ボディには高品質の真鍮を使用しており、長年にわたって故障なく使用できます。クラシックなラインにより、伝統的なバスルームとよりモダンなバスルームの装飾の他の要素によって大きく構成されています。こちらはハイモデルです。
仕様
  • MIXER
     Finish:  brushed gold
     Mixer type:  single-handle, mixer
     Installation method:  concealed
     Flow class [l/min]:  Z - 4-9 l/min
     Acoustic group [dB]:  II (20 < x ≤ 30)
     Check valves:  Yes
     MIXER CARTRIDGE
     Ceramic cartridge size:  35 mm
     HAND SHOWERS
     Finish:  brushed gold
     Material:  brass
     Connection thread:  Yes
     Start_stop:  Yes
     HOSES
     Length [mm]:  800
     Tip material:  brass
     end at the faucet - type:  conical
     Dimension:  1/2''
     end at the shower hand - type:  conical
     Dimension:  1/2''
     Anti-twist:  1
技術仕様
  • Unique refBQA_R34M
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションFausets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-10-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓