製品の公開
Arnika, Shower mixer, concealed
Deante

Arnika, Shower mixer, concealed

Google翻訳”,
シャワーミキサーは、バスルームを装備するときに考慮する必要があるフィッティングの非常に重要な要素です。私たちのモデルは、モダンまたはより伝統的なスタイルで、両方のミニマリストのインテリアにフィットします。 Triple Deanteの品質管理により、最高の素材と仕上げパラメーターも保証します。内蔵ミキサーは最適な水温を提供します。隠しインストールに適合。エレガントに仕上げられ、すべてのバスルームに飾られています。
仕様
    • Mixer type:  single-handle, mixer
    • Body height: 80 mm
    • Acoustic group: I (x ≤ 20) dB
    • Flow class: S - 15.1-19.8 l/min
    • Spout range: 
技術仕様
  • Unique refBQA_Z44L
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションFausets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)80
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル