製品の公開
Blur, Bidet tap, concealed
Deante

Blur, Bidet tap, concealed

Google翻訳”,
バスルーム洗面台タップ Deante は、優れたデザインと実用的な環境ソリューションを組み合わせたものです。ボディには高品質の真鍮を使用しており、長年にわたって故障なく使用できます。クラシックなラインにより、伝統的なバスルームとよりモダンなバスルームの装飾の他の要素によって大きく構成されています。こちらはハイモデルです。
仕様
  • MIXER
    Finish: titanium
    Material: brass
    Mixer type: single-handle, mixer
    Installation method: concealed
    Flow class [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Acoustic group [dB]: II (20 < x ≤ 30)
    Check valves: yes
    MIXER CARTRIDGE
    Ceramic cartridge size: 35 mm
    HOSE
    Length [mm]: 1200
    HAND SHOWER
    Start_stop: yes

技術仕様
  • Unique refBQL_D34M
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションFausets
  • 公開日2024-10-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓