製品の公開
Silia, Shower mixer with shower set
Silia, Shower mixer with shower set
Silia, Shower mixer with shower set
Silia, Shower mixer with shower set
    Deante

    Silia, Shower mixer with shower set

    Google翻訳”,
    バスルーム洗面台タップ Deante は、優れたデザインと実用的な環境ソリューションを組み合わせたものです。ボディには高品質の真鍮を使用しており、長年にわたって故障なく使用できます。クラシックなラインにより、伝統的なバスルームとよりモダンなバスルームの装飾の他の要素によって大きく構成されています。こちらはハイモデルです。
    仕様
    • MIXER
       Finish: nero
      Mixer type: single-handle, mixer
      Installation method: wall-mounted
      Flow class [l/min]: A ≤ 15 (9.1 - 15)
      Acoustic group [dB]: I (x ≤ 20)
       MIXER CARTRIDGE
       Ceramic cartridge size: 35 mm
       HOSES
       Length [mm]: 1500
      Braid type: not applicable
      Anti-twist: 1
       HAND SHOWERS
       Number of functions: 1
      Anti-calc: yes
      Additional features: cool-out
    技術仕様
    • Unique refBQS_N41M
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションFausets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓